Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Detectores fotoeléctricos con supresión de fondo
Serie
2K
Dimensiones
7.6 x 25.1 x 13.5 mm
Interfaz
NPN Contacto normalmente abierto (NO)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico
Principio de funcionamiento óptico
Detectores fotoeléctricos, Triangulación
Alternativa recomendada
BOS0219
Reflexión directa
BOS R020K-NS-RF10-02
Disponibilidad
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
|
| BOS 2K-NS-RH10-02 | BOS R020K-NS-RF10-02 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Serie | 2K | R020K |
|---|---|---|
| Dimensiones | 7.6 x 25.1 x 13.5 mm | 7.7 x 26.8 x 13.5 mm |
| Interfaz | NPN Contacto normalmente abierto (NO) | NPN: Contacto normalmente abierto (NO) |
| Principio de funcionamiento | Sensor fotoelectrónico | Sensor fotoelectrónico |
| Principio de funcionamiento óptico | Detectores fotoeléctricos, Triangulación | Detectores fotoeléctricos, resistente a HGA |
| Particularidad óptica | Supresión de fondo | Supresión de fondo |
| Característica de radiación | Foco típ. para 7.5 mm | - |
| Tipo de luz | LED Luz roja | LED Luz roja |
| Tamaño de mancha luminosa | Ø 1.2 mm en foco | Ø 2 mm a 8 mm |
| Alcance | 1...15 mm | 1...15 mm |
| Conexión | Cable, 2.00 m, PVC | Cable, 2.00 m, PVC |
| Material de carcasa | ABS | ABS |
| Superficie activa, material | PMMA | PMMA |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologación/conformidad | CE |
CE cULus WEEE UKCA |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD