Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Reflexión directa
Serie
18MR
Dimensiones
Ø 18 x 18 mm
Interfaz
PNP Contacto normalmente abierto (NO)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico
Principio de funcionamiento óptico
Detectores fotoeléctricos, energético
Alternativa recomendada
BOS026P
Reflexión directa
BOS 18MR-PA-RD20-S4
Disponibilidad
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
|
| BOS 18MR-PS-1OD-E5-C-S4 | BOS 18MR-PA-RD20-S4 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Serie | 18MR | 18MR |
|---|---|---|
| Dimensiones | Ø 18 x 18 mm | Ø 18 x 92 mm |
| Interfaz | PNP Contacto normalmente abierto (NO) |
PNP: Contacto normalmente abierto (NO) PNP: Contacto normalmente cerrado (NC) |
| Principio de funcionamiento | Sensor fotoelectrónico | Sensor fotoelectrónico |
| Principio de funcionamiento óptico | Detectores fotoeléctricos, energético | Detectores fotoeléctricos, energético |
| Característica de radiación | divergente | divergente |
| Tipo de luz | LED Luz roja | LED Luz roja |
| Alcance | 0...400 mm | 1...500 mm |
| Conexión | Conector, M12x1-Conector, 4-polos | Conector, M12x1-Conector, 4-polos |
| Material de carcasa | Latón, Cromado | Latón, niquelada |
| Superficie activa, material | Vidrio | Vidrio |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologación/conformidad |
CE EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD