Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Barreras fotoeléctricas unidireccionales
Serie
5K
Dimensiones
10.8 x 32.7 x 19.5 mm
Interfaz
NPN: Contacto normalmente cerrado (NC)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico
Principio de funcionamiento óptico
Barrera fotoeléctrico unidireccional
Recommended alternative
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
|
| BOS 5K-NO-IX10-02 | BOS R090K-NU-RX10-02 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Serie | 5K | R090K |
|---|---|---|
| Dimensiones | 10.8 x 32.7 x 19.5 mm | 10.7 x 32.7 x 19.5 mm |
| Interfaz | NPN: Contacto normalmente cerrado (NC) | NPN Contacto NA/NC (NA/NC) |
| Principio de funcionamiento | Sensor fotoelectrónico | Sensor fotoelectrónico |
| Principio de funcionamiento óptico | Barrera fotoeléctrico unidireccional | Barrera fotoeléctrico unidireccional |
| Tipo de luz | Infrarroja | LED Luz roja |
| Alcance | 0...20 m | 0...20 m |
| Conexión | Cable, 2.00 m, PVC | Cable, 2.00 m, PVC |
| Material de carcasa |
PC PBT |
PC PBT |
| Superficie activa, material | PMMA | PMMA |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologación/conformidad |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE UKCA WEEE |
| Marca | Global | - |
| Característica de radiación | - | divergente |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD