Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Barreras fotoeléctricas de reflexión
Serie
5K
Dimensiones
10.8 x 43.5 x 19.5 mm
Interfaz
PNP Contacto normalmente cerrado (NC)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico
Principio de funcionamiento óptico
Barrera fotoeléctrica de reflexión
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
|
| BOS 5K-PO-RR10-S75 | BOS R090K-PU-RR10-S75 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Serie | 5K | R090K |
|---|---|---|
| Dimensiones | 10.8 x 43.5 x 19.5 mm | 10.7 x 43.5 x 19.5 mm |
| Interfaz | PNP Contacto normalmente cerrado (NC) | PNP Contacto NA/NC (NA/NC) |
| Principio de funcionamiento | Sensor fotoelectrónico | Sensor fotoelectrónico |
| Principio de funcionamiento óptico | Barrera fotoeléctrica de reflexión | Barrera fotoeléctrica de reflexión |
| Característica de radiación | divergente | divergente |
| Tipo de luz | LED Luz roja | LED Luz roja |
| Tamaño de mancha luminosa | Ø 160 mm a 2 m | Ø 105 mm a 2 m |
| Alcance | 0...4 m | 0...5 m |
| Conexión | Conector, M8x1-Conector, 4-polos | Conector, M8x1, 4-polos |
| Material de carcasa |
PC PBT |
PC PBT |
| Superficie activa, material | PMMA | PMMA |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologación/conformidad |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE UKCA WEEE |
| Marca | Global | - |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD