Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Barreras fotoeléctricas de barrera cilíndricas con rosca M18 y diferentes tipos de luz
Serie
18K
Dimensiones
Ø 18 x 88 mm
Interfaz
Tiristor + Puente de diodos: Contacto normalmente abierto (NO)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico
Principio de funcionamiento óptico
Barrera fotoeléctrico unidireccional (receptor)
Recommended alternative
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
|
| BLE 18K-WS-7P-BO-L-03 | BLE 18KF-PA-1PP-C-02 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Serie | 18K | 18KF |
|---|---|---|
| Dimensiones | Ø 18 x 88 mm | Ø 18 x 77 mm |
| Interfaz | Tiristor + Puente de diodos: Contacto normalmente abierto (NO) |
PNP Contacto normalmente abierto (NO) PNP Contacto normalmente cerrado (NC) |
| Principio de funcionamiento | Sensor fotoelectrónico | Sensor fotoelectrónico |
| Principio de funcionamiento óptico | Barrera fotoeléctrico unidireccional (receptor) | Barrera fotoeléctrico unidireccional (receptor) |
| Tipo de luz | Infrarroja | Infrarroja |
| Alcance | 0...16 m | 0...20 m |
| Conexión | Cable, 3.00 m, PVC | Cable, 2.00 m, PVC |
| Material de carcasa | PA 12 | PBT |
| Superficie activa, material | PMMA | PMMA |
| Tensión de servicio Ub | 20...240 VAC | 10...30 VDC |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Marca | - | Global |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD