Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Barreras fotoeléctricas de barrera cilíndricas con rosca M18 y diferentes tipos de luz
Serie
18K
Dimensiones
Ø 18 x 88 mm
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico
Principio de funcionamiento óptico
Barrera fotoeléctrico unidireccional (transmisor)
Tipo de luz
Infrarroja
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
| BLS 18K-XX-7P-BO-L-03 | BLS 18KF-XX-1P-L-02 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Serie | 18K | 18KF |
|---|---|---|
| Dimensiones | Ø 18 x 88 mm | Ø 18 x 67 mm |
| Principio de funcionamiento | Sensor fotoelectrónico | Sensor fotoelectrónico |
| Principio de funcionamiento óptico | Barrera fotoeléctrico unidireccional (transmisor) | Barrera fotoeléctrico unidireccional (transmisor) |
| Tipo de luz | Infrarroja | Infrarroja |
| Alcance | 0...16 m | 0...20 m |
| Conexión | Cable, 3.00 m, PVC | Cable, 2.00 m, PVC |
| Material de carcasa | PA 12 | PBT |
| Superficie activa, material | PMMA | PMMA |
| Tensión de servicio Ub | 20...240 VAC | 10...30 VDC |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Función de entrada | - | Prueba (emisor desc.) |
| Marca | - | Global |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD