Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Barreras fotoeléctricas unidireccionales
Serie
18M
Dimensiones
Ø 18 x 81.5 mm
Interfaz
PNP Contacto normalmente abierto (NO)
PNP Contacto normalmente cerrado (NC)
PNP Contacto normalmente cerrado (NC)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico
Principio de funcionamiento óptico
Barrera fotoeléctrico unidireccional (receptor)
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
|
| BOS 18M-PA-LE10-S4 | BOS 18M-PA-LE20-S4 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Serie | 18M | 18M |
|---|---|---|
| Dimensiones | Ø 18 x 81.5 mm | Ø 18 x 75 mm |
| Interfaz |
PNP Contacto normalmente abierto (NO) PNP Contacto normalmente cerrado (NC) |
PNP: Contacto normalmente abierto (NO) PNP: Contacto normalmente cerrado (NC) |
| Principio de funcionamiento | Sensor fotoelectrónico | Sensor fotoelectrónico |
| Principio de funcionamiento óptico | Barrera fotoeléctrico unidireccional (receptor) | Barrera fotoeléctrico unidireccional (receptor) |
| Tipo de luz | Luz roja | Láser Luz roja |
| Alcance | 0...60 m | 0...60 m |
| Conexión | Conector, M12x1-Conector, 4-polos | Conector, M12x1-Conector, 4-polos |
| Material de carcasa | Latón, niquelada | Latón, niquelada |
| Superficie activa, material | PMMA | Vidrio |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologación/conformidad |
CE cULus EAC WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD