Barreras fotoeléctricas de reflexión
PNP Contacto normalmente cerrado (NC)
|
Descatalogado
|
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BOS 18M-PA-LR10-S4 | BOS 18M-PA-LR20-S4 | BOS 18M-PA-LR10-S4S | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Serie | 18M | 18M | 18M |
|---|---|---|---|
| Dimensiones | Ø 18 x 81.5 mm | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 81.5 mm |
| Interfaz |
PNP Contacto normalmente abierto (NO) PNP Contacto normalmente cerrado (NC) |
PNP Contacto normalmente abierto (NO) PNP Contacto normalmente cerrado (NC) |
PNP Contacto normalmente abierto (NO) PNP Contacto normalmente cerrado (NC) |
| Principio de funcionamiento | Sensor fotoelectrónico | Sensor fotoelectrónico | Sensor fotoelectrónico |
| Principio de funcionamiento óptico | Barrera fotoeléctrica de reflexión | Barrera fotoeléctrica de reflexión | Barrera fotoeléctrica de reflexión |
| Tipo de luz | Láser Luz roja | Láser Luz roja | Láser Luz roja |
| Alcance | 0...16 m | 0...16 m | 0...16 m |
| Conexión | Conector, M12x1-Conector, 4-polos | Conector, M12x1-Conector, 4-polos | Conector, M12x1-Conector, 4-polos |
| Material de carcasa | Latón, niquelada | Latón, niquelada | Latón, niquelada |
| Superficie activa, material | PMMA | Vidrio | PMMA |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologación/conformidad |
CE cULus EAC WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Característica de radiación | - | colimado | - |
| Tamaño de mancha luminosa | - | Ø 10 mm a 16 m | - |