Barreras fotoeléctricas unidireccionales
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
|
| BOS 08M-X-RS11-S49 | BOS 08E-X-KS20-S49 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Serie | 08M | 08E |
|---|---|---|
| Dimensiones | Ø 8 x 57.5 mm | Ø 8 x 40 mm |
| Principio de funcionamiento | Sensor fotoelectrónico | Sensor fotoelectrónico |
| Principio de funcionamiento óptico | Barrera fotoeléctrico unidireccional (transmisor) | Barrera fotoeléctrico unidireccional (transmisor) |
| Característica de radiación | divergente | divergente |
| Tipo de luz | LED Luz roja | LED Luz roja |
| Tamaño de mancha luminosa | Ø 3.0 mm Salida de luz | - |
| Alcance | 0...1.1 m | 0...2.2 m |
| Conexión | Conector, M8x1-Conector, 3-polos | Conector, M8x1-Conector, 3-polos |
| Material de carcasa | Latón, niquelada | Acero fino |
| Superficie activa, material | PMMA | PMMA |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologación/conformidad |
cULus CE EAC |
cULus CE UKCA WEEE |