Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Reflexión directa
Serie
Q08M
Dimensiones
8 x 44 x 8 mm
Interfaz
PNP Contacto normalmente abierto (NO)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico
Principio de funcionamiento óptico
Detectores fotoeléctricos, Triangulación
Alternativa recomendada
BOS026W
Reflexión directa
BOS Q08M-PS-KF21-02
Disponibilidad
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
|
| BOS Q08M-PS-KF20-02 | BOS Q08M-PS-KF21-02 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Serie | Q08M | Q08M |
|---|---|---|
| Dimensiones | 8 x 44 x 8 mm | 8 x 44 x 8 mm |
| Interfaz | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) |
| Principio de funcionamiento | Sensor fotoelectrónico | Sensor fotoelectrónico |
| Principio de funcionamiento óptico | Detectores fotoeléctricos, Triangulación | Detectores fotoeléctricos, Triangulación |
| Particularidad óptica | Supresión de fondo fija | Supresión de fondo fija |
| Característica de radiación | divergente | divergente |
| Tipo de luz | Luz roja | LED Luz roja |
| Tamaño de mancha luminosa | Ø 3 mm a 50 mm | Ø 3 mm Salida de luz |
| Alcance | 5...50 mm | 5...30 mm |
| Conexión | Cable, 2.00 m, PUR | Cable, 2.0 m, PUR |
| Material de carcasa | Cinc, Fundición a presión, niquelada | Cinc, Fundición a presión, niquelada |
| Superficie activa, material | PMMA/PC | PMMA |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD