Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BOS0171

BOS 23K-GI-RD10-S4

Sensores cúbicos difusos con diferentes tipos de luz para lavado

Special characteristics
Washdown
Serie
23K
Dimensiones
23 x 51 x 52.4 mm
Interfaz
IO-Link
PNP/NPN: Contacto NA/NC (NA/NC)
Función de entrada
Misma función que la tecla
Bloqueo de teclas con./desc.
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Special characteristics
Washdown
Serie
23K
Dimensiones
23 x 51 x 52.4 mm
Interfaz
IO-Link
PNP/NPN: Contacto NA/NC (NA/NC)
Función de entrada
Misma función que la tecla
Bloqueo de teclas con./desc.
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico
Principio de funcionamiento óptico
Detectores fotoeléctricos, energético
Característica de radiación
Foco típ. para 600 mm
Tamaño de mancha luminosa
14 x 14 mm a 600 mm
Tipo de luz
LED Luz roja
Alcance
0...2000 mm
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 4-polos
Material de carcasa
PC
ABS
Superficie activa, material
PMMA
Tensión de servicio Ub
18...30 VDC
Homologación/conformidad
CE
Ecolab
cULus
WEEE
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-09-03
ECLASS 11.0
27-27-09-03
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 13.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-03
ECLASS 6.2
27-27-09-03
ECLASS 8.1
27-27-09-03
ETIM 4.0
EC001821
ETIM 5.0
EC001821
ETIM 6.0
EC001821
ETIM 7.0
EC001821
ETIM 8.0
EC001821
ETIM 9.0
EC001821
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-03
eCl@ss 9.1
27-27-09-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?