Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Barreras fotoeléctricas unidireccionales
Serie
08M
Dimensiones
Ø 8 x 50 mm
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico
Principio de funcionamiento óptico
Barrera fotoeléctrico unidireccional (transmisor)
Característica de radiación
divergente
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
|
| BOS 08M-X-RS11-02 | BOS 08E-X-KS20-02 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Serie | 08M | 08E |
|---|---|---|
| Dimensiones | Ø 8 x 50 mm | Ø 8 x 40 mm |
| Principio de funcionamiento | Sensor fotoelectrónico | Sensor fotoelectrónico |
| Principio de funcionamiento óptico | Barrera fotoeléctrico unidireccional (transmisor) | Barrera fotoeléctrico unidireccional (transmisor) |
| Característica de radiación | divergente | divergente |
| Tipo de luz | LED Luz roja | LED Luz roja |
| Tamaño de mancha luminosa | Ø 3.0 mm Salida de luz | - |
| Alcance | 0...1.1 m | 0...2.2 m |
| Conexión | Cable, 2.00 m, PUR | Cable, 2.00 m, PUR |
| Material de carcasa | Latón, niquelada | Acero fino |
| Superficie activa, material | PMMA | PMMA |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologación/conformidad |
CE cULus EAC |
cULus CE UKCA WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD