Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Detectores fotoeléctricos con supresión de fondo
Serie
63M
Dimensiones
35 x 70 x 90 mm
Interfaz
2x PNP Contacto normalmente abierto (NO)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico
Principio de funcionamiento óptico
Medición del tiempo de propagación de la luz
Alternativa recomendada
BOD001W
Sensores ópticos de distancia
BOD 37M-LB01-S92
Disponibilidad
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
|
| BOS 63M-PS-LH13-S4 | BOD 37M-LB01-S92 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Serie | 63M | 37M |
|---|---|---|
| Dimensiones | 35 x 70 x 90 mm | 60 x 37 x 72.3 mm |
| Interfaz | 2x PNP Contacto normalmente abierto (NO) |
Corriente analógica 4…20 mA Lineal creciente/decreciente 2x PNP/NPN/push-pull Contacto NA/NC (NA/NC) |
| Principio de funcionamiento | Sensor fotoelectrónico | Sensor fotoelectrónico de distancia |
| Principio de funcionamiento óptico | Medición del tiempo de propagación de la luz | Medición del tiempo de propagación de la luz |
| Particularidad óptica | Supresión de fondo | - |
| Característica de radiación | colimado | colimado |
| Tipo de luz | Láser Luz roja | Láser Luz roja |
| Tamaño de mancha luminosa | Ø 10 mm a 6 m | Ø 15 mm a 8 m |
| Alcance | 200...6000 mm | 200...10000 mm |
| Conexión | Conector, M12x1-Conector, 4-polos | Conector, M12x1-Conector, 5-polos |
| Material de carcasa | aluminio, Fundición a presión, Lacado | Cinc, Fundición a presión |
| Superficie activa, material | Vidrio | - |
| Tensión de servicio Ub | 15...30 VDC | 19.2...28.8 VDC |
| Homologación/conformidad |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Precisión | - | ±0.1 % FS |
| Repetibilidad | - | 0.01 % FS |
| Resolución | - | ≤ 1.0 mm |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD