Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Barreras fotoeléctricas de reflexión cilíndricas con rosca M18 y diferentes tipos de luz
Serie
18M
Dimensiones
Ø 18 x 75 mm
Interfaz
PNP: Contacto normalmente abierto (NO)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico
Principio de funcionamiento óptico
Detectores fotoeléctricos, Triangulación
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BOS 18M-PSV-RH22-S4 | BOS 18M-PA-RH22-S4 | BOS 18M-PS-RH22-S4 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Serie | 18M | 18M | 18M |
|---|---|---|---|
| Dimensiones | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 75 mm |
| Interfaz | PNP: Contacto normalmente abierto (NO) |
PNP: Contacto normalmente abierto (NO) PNP: Contacto normalmente cerrado (NC) |
PNP: Contacto normalmente abierto (NO) |
| Principio de funcionamiento | Sensor fotoelectrónico | Sensor fotoelectrónico | Sensor fotoelectrónico |
| Principio de funcionamiento óptico | Detectores fotoeléctricos, Triangulación | Detectores fotoeléctricos, Triangulación | Detectores fotoeléctricos, Triangulación |
| Particularidad óptica | Supresión de fondo | Supresión de fondo | Supresión de fondo |
| Característica de radiación | divergente | divergente | divergente |
| Tamaño de mancha luminosa | 27 x 27 mm a 300 mm | 27 x 27 mm a 300 mm | 27 x 27 mm a 300 mm |
| Tipo de luz | LED Luz roja | LED Luz roja | LED Luz roja |
| Alcance | 30...300 mm | 30...300 mm | 30...300 mm |
| Conexión | Conector, M12x1-Conector, 4-polos | Conector, M12x1-Conector, 4-polos | Conector, M12x1-Conector, 4-polos |
| Material de carcasa | Latón | Latón | Latón |
| Superficie activa, material | Vidrio | Vidrio | Vidrio |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE WEEE UKCA |
CE UKCA cULus WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD