Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sensores réflex cúbicos con diferentes tipos de luz para lavado
Special characteristics
Washdown
Serie
23K
Dimensiones
23 x 51 x 52.4 mm
Interfaz
PNP: Contacto normalmente abierto (NO)
PNP: Contacto normalmente cerrado (NC)
PNP: Contacto normalmente cerrado (NC)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BOS 23K-PA-RR10-SA1-S4S | BOS 23K-PA-RR10-S4 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown |
|---|---|---|
| Serie | 23K | 23K |
| Dimensiones | 23 x 51 x 52.4 mm | 23 x 51 x 52.4 mm |
| Interfaz |
PNP: Contacto normalmente abierto (NO) PNP: Contacto normalmente cerrado (NC) |
PNP: Contacto normalmente abierto (NO) PNP: Contacto normalmente cerrado (NC) |
| Principio de funcionamiento | Sensor fotoelectrónico | Sensor fotoelectrónico |
| Principio de funcionamiento óptico | Barrera fotoeléctrica de reflexión | Barrera fotoeléctrica de reflexión |
| Característica de radiación | divergente | divergente |
| Tipo de luz | LED Luz roja | LED Luz roja |
| Tamaño de mancha luminosa | 300 x 300 mm a 12 m | 300 x 300 mm a 12 m |
| Alcance | 0...14 m | 0...14 m |
| Conexión | Conector, M12x1-Conector, 4-polos | Conector, M12x1-Conector, 4-polos |
| Material de carcasa |
PC ABS |
PC ABS |
| Superficie activa, material | PMMA | PMMA |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologación/conformidad |
Ecolab CE cULus WEEE |
Ecolab CE cULus WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD