Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sensores cilíndricos difusos con rosca M8 y diferentes tipos de luz
Serie
08E
Dimensiones
Ø 8 x 40 mm
Interfaz
PNP: Contacto normalmente abierto (NO)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico
Principio de funcionamiento óptico
Detectores fotoeléctricos, Triangulación
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BOS 08E-PS-KF20-S49 | BOS 08E-PS-KF20-00,2-S49 | BOS 08E-PS-KH22-S49 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Serie | 08E | 08E | 08E |
|---|---|---|---|
| Dimensiones | Ø 8 x 40 mm | Ø 8 x 40 mm | Ø 8 x 40 mm |
| Interfaz | PNP: Contacto normalmente abierto (NO) | PNP: Contacto normalmente abierto (NO) | PNP: Contacto normalmente abierto (NO) |
| Principio de funcionamiento | Sensor fotoelectrónico | Sensor fotoelectrónico | Sensor fotoelectrónico |
| Principio de funcionamiento óptico | Detectores fotoeléctricos, Triangulación | Detectores fotoeléctricos, Triangulación | Detectores fotoeléctricos, Triangulación |
| Particularidad óptica | Supresión de fondo | Supresión de fondo | Supresión de fondo |
| Característica de radiación | divergente | divergente | divergente |
| Tipo de luz | LED Luz roja | LED Luz roja | LED Luz roja |
| Tamaño de mancha luminosa | Ø 2.5 mm Salida de luz | Ø 2.5 mm Salida de luz | Ø 2.5 mm Salida de luz |
| Alcance | 20 mm | 20 mm | 7...30 mm |
| Conexión | Conector, M8x1-Conector, 3-polos | Cable con conector, M8x1-Conector, 3-polos, 0.20 m, PUR | Conector, M8x1-Conector, 3-polos |
| Material de carcasa | Acero fino | Acero fino | Acero fino |
| Superficie activa, material | PMMA | PMMA | PMMA |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologación/conformidad |
cULus CE UKCA WEEE Ecolab |
CE UKCA cULus WEEE Ecolab |
cULus CE UKCA WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD