Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Barreras fotoeléctricas de reflexión
Serie
6K
Dimensiones
12 x 41.5 x 21.6 mm
Interfaz
PNP: Contacto NA/NC (NA/NC)
Función de entrada
Misma función que la tecla
Bloqueo de teclas con./desc.
Bloqueo de teclas con./desc.
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
|
| BOS 6K-PU-LK10-S75 | BOS 6K-UI-LK10-S75 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Serie | 6K | 6K |
|---|---|---|
| Dimensiones | 12 x 41.5 x 21.6 mm | 12 x 34 x 21.6 mm |
| Interfaz | PNP: Contacto NA/NC (NA/NC) |
IO-Link-Device: 1.1.3 PNP/NPN/IO-Link: Contacto NA/NC (NA/NC) |
| Función de entrada |
Misma función que la tecla Bloqueo de teclas con./desc. |
Bloqueo de teclas con./desc. Misma función que la tecla |
| Principio de funcionamiento | Sensor fotoelectrónico | Sensor fotoelectrónico |
| Principio de funcionamiento óptico | Barrera fotoeléctrica de reflexión | Barrera fotoeléctrica de reflexión, Autocollimation |
| Particularidad óptica | Óptica coaxial | - |
| Característica de radiación | colimado | - |
| Tipo de luz | Láser Luz roja | Láser Luz roja |
| Tamaño de mancha luminosa | Ø 2 mm a 2.5 m | 4 x 2 mm a 2 m |
| Alcance | 0...4 m | 0...4 m |
| Conexión | Conector, M8x1-Conector, 4-polos | Conector, M8x1-Conector, 4-polos |
| Material de carcasa | ABS | ABS |
| Superficie activa, material | PMMA | PMMA |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologación/conformidad |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD