Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Barreras fotoeléctricas unidireccionales
Serie
6K
Dimensiones
12 x 41.5 x 21.6 mm
Interfaz
PNP: Contacto NA/NC (NA/NC)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico
Principio de funcionamiento óptico
Barrera fotoeléctrico unidireccional (receptor)
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
|
| BOS 6K-PU-RE10-S49 | BOS 6K-UU-RE10-S49 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Serie | 6K | 6K |
|---|---|---|
| Dimensiones | 12 x 41.5 x 21.6 mm | 12 x 34 x 21.6 mm |
| Interfaz | PNP: Contacto NA/NC (NA/NC) | PNP/NPN Contacto NA/NC (NA/NC) |
| Principio de funcionamiento | Sensor fotoelectrónico | Sensor fotoelectrónico |
| Principio de funcionamiento óptico | Barrera fotoeléctrico unidireccional (receptor) | Barrera fotoeléctrico unidireccional (receptor) |
| Tipo de luz | LED Luz roja | LED Luz roja |
| Alcance | 0...13 m | 0...13 m |
| Conexión | Conector, M8x1-Conector, 3-polos | Conector, M8x1-Conector, 3-polos |
| Material de carcasa | ABS | ABS |
| Superficie activa, material | PMMA | PMMA |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologación/conformidad |
cULus CE WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Función de entrada | - |
Bloqueo de teclas con./desc. Misma función que la tecla |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD