Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Barreras fotoeléctricas de reflexión
Serie
6K
Dimensiones
12 x 41.5 x 21.6 mm
Interfaz
NPN: Contacto NA/NC (NA/NC)
Función de entrada
Bloqueo de teclas con./desc.
Misma función que la tecla
Misma función que la tecla
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico
Recommended alternative
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
|
| BOS 6K-NU-PR10-S75 | BOS 6K-UI-PR10-S75 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Serie | 6K | 6K |
|---|---|---|
| Dimensiones | 12 x 41.5 x 21.6 mm | 12 x 34 x 21.6 mm |
| Interfaz | NPN: Contacto NA/NC (NA/NC) |
IO-Link-Device: 1.1.3 PNP/NPN/IO-Link: Contacto NA/NC (NA/NC) |
| Función de entrada |
Bloqueo de teclas con./desc. Misma función que la tecla |
Bloqueo de teclas con./desc. Misma función que la tecla |
| Principio de funcionamiento | Sensor fotoelectrónico | Sensor fotoelectrónico |
| Principio de funcionamiento óptico | Barrera fotoeléctrica de reflexión | Barrera fotoeléctrica de reflexión |
| Característica de radiación | divergente | divergente |
| Tipo de luz | LED Luz roja | LED Luz roja |
| Tamaño de mancha luminosa | 600 x 600 mm a 7 m | 500 x 500 mm a 6 m |
| Alcance | 0...6 m | 0.1...6 m |
| Conexión | Conector, M8x1-Conector, 4-polos | Conector, M8x1-Conector, 4-polos |
| Material de carcasa | ABS | ABS |
| Superficie activa, material | PMMA | PMMA |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologación/conformidad |
cULus CE WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD