Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BOS01RE

BOS 08E-NS-KD20-S49

Sensores cilíndricos difusos con rosca M8 y diferentes tipos de luz

Serie
08E
Dimensiones
Ø 8 x 40 mm
Interfaz
NPN Contacto normalmente abierto (NO)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico
Principio de funcionamiento óptico
Detectores fotoeléctricos, energético
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Serie
08E
Dimensiones
Ø 8 x 40 mm
Interfaz
NPN Contacto normalmente abierto (NO)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico
Principio de funcionamiento óptico
Detectores fotoeléctricos, energético
Característica de radiación
divergente
Tipo de luz
LED Luz roja
Tamaño de mancha luminosa
Ø 3.0 mm Salida de luz
Alcance
1...60 mm
Conexión
Conector, M8x1-Conector, 3-polos
Material de carcasa
Acero fino
Superficie activa, material
PMMA
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Homologación/conformidad
cULus
CE
UKCA
WEEE
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-09-03
ECLASS 11.0
27-27-09-03
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 13.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-03
ECLASS 6.2
27-27-09-03
ECLASS 8.1
27-27-09-03
ETIM 4.0
EC001821
ETIM 5.0
EC001821
ETIM 6.0
EC001821
ETIM 7.0
EC001821
ETIM 8.0
EC001821
ETIM 9.0
EC001821
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-03
eCl@ss 9.1
27-27-09-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?