Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Fotocélulas cuadradas de reflexión con diferentes tipos de luz
Serie
Q08M
Dimensiones
8 x 44 x 8 mm
Interfaz
PNP: Contacto normalmente abierto (NO)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico
Principio de funcionamiento óptico
Barrera fotoeléctrica de reflexión
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BOS Q08M-PS-PR20-00,2-S49 | BOS Q08M-PS-PR20-02 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Serie | Q08M | Q08M |
|---|---|---|
| Dimensiones | 8 x 44 x 8 mm | 8 x 44 x 8 mm |
| Interfaz | PNP: Contacto normalmente abierto (NO) | PNP: Contacto normalmente abierto (NO) |
| Principio de funcionamiento | Sensor fotoelectrónico | Sensor fotoelectrónico |
| Principio de funcionamiento óptico | Barrera fotoeléctrica de reflexión | Barrera fotoeléctrica de reflexión |
| Característica de radiación | divergente | divergente |
| Tipo de luz | LED Luz roja | LED Luz roja |
| Tamaño de mancha luminosa | Ø 3.0 mm Salida de luz | Ø 3.0 mm Salida de luz |
| Alcance | 0...1 m | 0...1 m |
| Conexión | Cable con conector, 0.20 m, PUR | Cable, 2.00 m, PUR |
| Material de carcasa | Cinc, Fundición a presión, niquelada | Cinc, Fundición a presión, niquelada |
| Superficie activa, material | PMMA | PMMA |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD