Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Barreras fotoeléctricas unidireccionales
Serie
08E
Dimensiones
Ø 8 x 40 mm
Interfaz
PNP: Contacto normalmente abierto (NO)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico
Principio de funcionamiento óptico
Barrera fotoeléctrico unidireccional (receptor)
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
|
| BOS 08E-PS-LE20-02 | BOS 08E-PS-LE20-S49 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Serie | 08E | 08E |
|---|---|---|
| Dimensiones | Ø 8 x 40 mm | Ø 8 x 40 mm |
| Interfaz | PNP: Contacto normalmente abierto (NO) | PNP: Contacto normalmente abierto (NO) |
| Principio de funcionamiento | Sensor fotoelectrónico | Sensor fotoelectrónico |
| Principio de funcionamiento óptico | Barrera fotoeléctrico unidireccional (receptor) | Barrera fotoeléctrico unidireccional (receptor) |
| Tipo de luz | Láser Luz roja | Láser Luz roja |
| Alcance | 0...3 m | 0...3 m |
| Conexión | Cable, 2.00 m, PUR | Conector, M8x1-Conector, 3-polos |
| Material de carcasa | Acero fino | Acero fino |
| Superficie activa, material | PMMA | PMMA |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologación/conformidad |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD