Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sensores cilíndricos difusos con rosca M12 y diferentes tipos de luz
Serie
12M
Dimensiones
Ø 12 x 60 mm
Interfaz
PNP: Contacto normalmente abierto (NO)
PNP: Contacto normalmente cerrado (NC)
PNP: Contacto normalmente cerrado (NC)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico
Principio de funcionamiento óptico
Detectores fotoeléctricos, Triangulación
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BOS 12M-PA-RF10-S4 | BOS 12M-PA-RH12-S4 | BOS 12M-PSV-RF10-S4 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Serie | 12M | 12M | 12M |
|---|---|---|---|
| Dimensiones | Ø 12 x 60 mm | Ø 12 x 60 mm | Ø 12 x 60 mm |
| Interfaz |
PNP: Contacto normalmente abierto (NO) PNP: Contacto normalmente cerrado (NC) |
PNP: Contacto normalmente abierto (NO) PNP: Contacto normalmente cerrado (NC) |
2x PNP: Contacto normalmente abierto (NO) |
| Principio de funcionamiento | Sensor fotoelectrónico | Sensor fotoelectrónico | Sensor fotoelectrónico |
| Principio de funcionamiento óptico | Detectores fotoeléctricos, Triangulación | Detectores fotoeléctricos, Triangulación | Detectores fotoeléctricos, Triangulación |
| Particularidad óptica |
Focalización fija Supresión de fondo fija |
Supresión de fondo |
Focalización fija Supresión de fondo fija |
| Característica de radiación | Foco típ. para 25 mm | divergente | Foco típ. para 25 mm |
| Tamaño de mancha luminosa | Ø 2 mm a 25 mm | Ø 6 mm a 100 mm | Ø 2 mm a 25 mm |
| Tipo de luz | LED Luz roja | LED Luz roja | LED Luz roja |
| Alcance | 1...25 mm | 25...100 mm | 1...25 mm |
| Conexión | Conector, M12x1-Conector, 4-polos | Conector, M12x1-Conector, 4-polos | Conector, M12x1-Conector, 4-polos |
| Material de carcasa | Latón, niquelada | Latón, niquelada | Latón, niquelada |
| Superficie activa, material | PMMA | PMMA | PMMA |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD