Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sensores cilíndricos difusos con rosca M12 y diferentes tipos de luz
Serie
12M
Dimensiones
Ø 12 x 60 mm
Interfaz
PNP: Contacto normalmente abierto (NO)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico
Principio de funcionamiento óptico
Detectores fotoeléctricos, energético
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BOS 12M-PS-RD11-02 | BOS 12M-PO-RD11-02 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Serie | 12M | 12M |
|---|---|---|
| Dimensiones | Ø 12 x 60 mm | Ø 12 x 60 mm |
| Interfaz | PNP: Contacto normalmente abierto (NO) | PNP: Contacto normalmente cerrado (NC) |
| Principio de funcionamiento | Sensor fotoelectrónico | Sensor fotoelectrónico |
| Principio de funcionamiento óptico | Detectores fotoeléctricos, energético | Detectores fotoeléctricos, energético |
| Característica de radiación | divergente | divergente |
| Tamaño de mancha luminosa | Ø 8 mm a 100 mm | Ø 8 mm a 100 mm |
| Tipo de luz | Luz roja | Luz roja |
| Alcance | 1...100 mm | 1...100 mm |
| Conexión | Cable, 2.00 m, PVC | Cable, 2.00 m, PVC |
| Material de carcasa | Latón, niquelada | Latón, niquelada |
| Superficie activa, material | PMMA | PMMA |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD