Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Barreras fotoeléctricas unidireccionales
Serie
08E
Dimensiones
Ø 8 x 40 mm
Interfaz
PNP Contacto normalmente cerrado (NC)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico
Principio de funcionamiento óptico
Barrera fotoeléctrico unidireccional (receptor)
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
|
| BOS 08E-PO-KE20-00,2-S49 | BOS 08E-PO-KE20-S49 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Serie | 08E | 08E |
|---|---|---|
| Dimensiones | Ø 8 x 40 mm | Ø 8 x 40 mm |
| Interfaz | PNP Contacto normalmente cerrado (NC) | PNP Contacto normalmente cerrado (NC) |
| Principio de funcionamiento | Sensor fotoelectrónico | Sensor fotoelectrónico |
| Principio de funcionamiento óptico | Barrera fotoeléctrico unidireccional (receptor) | Barrera fotoeléctrico unidireccional (receptor) |
| Alcance | 0...2.2 m | 0...2.2 m |
| Conexión | Cable con conector, M8x1-Conector, 3-polos, 0.20 m, PUR | Conector, M8x1-Conector, 3-polos |
| Material de carcasa | Acero fino | Acero fino |
| Superficie activa, material | PMMA | PMMA |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologación/conformidad |
cULus CE EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Tipo de luz | - | LED Luz roja |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD