Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sensores réflex cúbicos con diferentes tipos de luz de hasta 3 m de alcance
Serie
R020K
Dimensiones
7.7 x 26.8 x 13.5 mm
Interfaz
PNP: Contacto normalmente abierto (NO)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico
Principio de funcionamiento óptico
Barrera fotoeléctrica de reflexión
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BOS R020K-PS-PR11-00,2-S49 | BOS R020K-PS-PR11-00,2-S75 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Serie | R020K | R020K |
|---|---|---|
| Dimensiones | 7.7 x 26.8 x 13.5 mm | 7.7 x 26.8 x 13.5 mm |
| Interfaz | PNP: Contacto normalmente abierto (NO) | PNP: Contacto normalmente abierto (NO) |
| Principio de funcionamiento | Sensor fotoelectrónico | Sensor fotoelectrónico |
| Principio de funcionamiento óptico | Barrera fotoeléctrica de reflexión | Barrera fotoeléctrica de reflexión |
| Característica de radiación | divergente | divergente |
| Tipo de luz | LED Luz roja | LED Luz roja |
| Tamaño de mancha luminosa | Ø 10 mm a 100 mm | Ø 10 mm a 100 mm |
| Alcance | 0...3 m | 0...3 m |
| Conexión | Cable con conector, M8x1-Conector, 3-polos, 0.20 m, PVC | Cable con conector, M8x1-Conector, 4-polos, 0.20 m, PVC |
| Material de carcasa | ABS | ABS |
| Superficie activa, material | PMMA | PMMA |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologación/conformidad |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD