Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sensores cúbicos de barrera con diferentes tipos de luz de hasta 2 m de alcance
Serie
R020K
Dimensiones
7.7 x 26.8 x 13.5 mm
Interfaz
PNP: Contacto normalmente abierto (NO)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico
Principio de funcionamiento óptico
Barrera fotoeléctrico unidireccional
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BOS R020K-PS-RX11-00,2-S75 | BOS R020K-PO-RX11-00,2-S75 | BOS R020K-PS-RX11-00,2-S49 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Serie | R020K | R020K | R020K |
|---|---|---|---|
| Dimensiones | 7.7 x 26.8 x 13.5 mm | 7.7 x 26.8 x 13.5 mm | 7.7 x 26.8 x 13.5 mm |
| Interfaz | PNP: Contacto normalmente abierto (NO) | PNP: Contacto normalmente cerrado (NC) | PNP: Contacto normalmente abierto (NO) |
| Principio de funcionamiento | Sensor fotoelectrónico | Sensor fotoelectrónico | Sensor fotoelectrónico |
| Principio de funcionamiento óptico | Barrera fotoeléctrico unidireccional | Barrera fotoeléctrico unidireccional | Barrera fotoeléctrico unidireccional |
| Tipo de luz | LED Luz roja | LED Luz roja | LED Luz roja |
| Tamaño de mancha luminosa | Ø 23 mm a 500 mm | Ø 23 mm a 500 mm | Ø 23 mm a 500 mm |
| Alcance | 0...2 m | 0...2 m | 0...2 m |
| Conexión | Cable con conector, M8x1-Conector, 4-polos, 0.20 m, PVC | Cable con conector, M8x1-Conector, 4-polos, 0.20 m, PVC | Cable con conector, M8x1-Conector, 3-polos, 0.20 m, PVC |
| Material de carcasa |
PC PBT |
PC PBT |
PC PBT |
| Superficie activa, material | PMMA | PMMA | PMMA |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologación/conformidad |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
| Característica de radiación | - | - | divergente |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD