Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sensores cúbicos difusos con diferentes tipos de luz de hasta 150 mm de alcance
Serie
R020K
Dimensiones
7.7 x 26.8 x 13.5 mm
Interfaz
PNP: Contacto normalmente abierto (NO)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico
Principio de funcionamiento óptico
Detectores fotoeléctricos, resistente a HGA
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BOS R020K-PS-RF12-00,2-S75 | BOS R020K-PS-RF12-00,2-S49 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Serie | R020K | R020K |
|---|---|---|
| Dimensiones | 7.7 x 26.8 x 13.5 mm | 7.7 x 26.8 x 13.5 mm |
| Interfaz | PNP: Contacto normalmente abierto (NO) | PNP: Contacto normalmente abierto (NO) |
| Principio de funcionamiento | Sensor fotoelectrónico | Sensor fotoelectrónico |
| Principio de funcionamiento óptico | Detectores fotoeléctricos, resistente a HGA | Detectores fotoeléctricos, resistente a HGA |
| Particularidad óptica | Supresión de fondo | Supresión de fondo |
| Tamaño de mancha luminosa | Ø 4.5 mm a 40 mm | Ø 4.5 mm a 40 mm |
| Tipo de luz | LED Luz roja | LED Luz roja |
| Alcance | 1...60 mm | 1...60 mm |
| Conexión | Cable con conector, M8x1-Conector, 4-polos, 0.20 m, PVC | Cable con conector, M8x1-Conector, 3-polos, 0.20 m, PVC |
| Material de carcasa | ABS | ABS |
| Superficie activa, material | PMMA | PMMA |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologación/conformidad |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
| Característica de radiación | - | Foco típ. para 15 mm |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD