Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sensores cúbicos difusos con diferentes tipos de luz para lavado
Special characteristics
Washdown
Serie
R01E
Dimensiones
20 x 32 x 9 mm
Interfaz
PNP: Contacto normalmente abierto (NO)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico
This product is part of the classic portfolio, that means
Alternativa recomendada
BOS026W
Reflexión directa
BOS Q08M-PS-KF21-02
Disponibilidad
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Pronto dejará de estar disponible
|
|
|
|
|
|
|
| BOS R01E-PS-KF20-02 | BOS Q08M-PS-KF21-02 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Special characteristics | Washdown | - |
|---|---|---|
| Serie | R01E | Q08M |
| Dimensiones | 20 x 32 x 9 mm | 8 x 44 x 8 mm |
| Interfaz | PNP: Contacto normalmente abierto (NO) | PNP: Contacto normalmente abierto (NO) |
| Principio de funcionamiento | Sensor fotoelectrónico | Sensor fotoelectrónico |
| Principio de funcionamiento óptico | Detectores fotoeléctricos, Triangulación | Detectores fotoeléctricos, Triangulación |
| Particularidad óptica | Supresión de fondo fija | Supresión de fondo fija |
| Característica de radiación | divergente | divergente |
| Tamaño de mancha luminosa | Ø 3.0 mm Salida de luz | Ø 3 mm Salida de luz |
| Tipo de luz | LED Luz roja | LED Luz roja |
| Alcance | 100 mm | 5...30 mm |
| Conexión | Cable, 2.00 m, PUR | Cable, 2.0 m, PUR |
| Material de carcasa | Acero fino (1.4404) | Cinc, Fundición a presión, niquelada |
| Superficie activa, material | PA | PMMA |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologación/conformidad |
cULus CE UKCA Ecolab WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD