Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sensores retrorreflectantes cúbicos con distintos tipos de luz para lavado
Special characteristics
Washdown
Serie
R01E
Dimensiones
20 x 32 x 9 mm
Interfaz
PNP: Contacto normalmente cerrado (NC)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico
This product is part of the classic portfolio, that means
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
|
|
|
|
|
|
| BOS R01E-PO-KR20-00,2-S49 | BOS Q08M-PO-PR20-00,2-S49 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Special characteristics | Washdown | - |
|---|---|---|
| Serie | R01E | Q08M |
| Dimensiones | 20 x 32 x 9 mm | 8 x 44 x 8 mm |
| Interfaz | PNP: Contacto normalmente cerrado (NC) | PNP: Contacto normalmente cerrado (NC) |
| Principio de funcionamiento | Sensor fotoelectrónico | Sensor fotoelectrónico |
| Principio de funcionamiento óptico | Barrera fotoeléctrica de reflexión | Barrera fotoeléctrica de reflexión |
| Característica de radiación | divergente | divergente |
| Tipo de luz | LED Luz roja | LED Luz roja |
| Tamaño de mancha luminosa | Ø 3.0 mm Salida de luz | Ø 3.0 mm Salida de luz |
| Alcance | 1 m | 0...1 m |
| Conexión | Cable con conector, M8x1-Conector, 3-polos, 0.20 m, PUR | Cable con conector, 0.20 m, PUR |
| Material de carcasa | Acero fino (1.4404) | Cinc, Fundición a presión, niquelada |
| Superficie activa, material | PA | PMMA |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologación/conformidad |
cULus CE UKCA Ecolab WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD