Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sensores cúbicos de barrera con diferentes tipos de luz para lavado
Special characteristics
Washdown
Serie
R01E
Dimensiones
20 x 32 x 9 mm
Interfaz
PNP Contacto normalmente cerrado (NC)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico
This product is part of the classic portfolio, that means
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
| BOS R01E-PO-KE20-00,2-S49 | BOS R020K-PO-RX11-02 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Special characteristics | Washdown | - |
|---|---|---|
| Serie | R01E | R020K |
| Dimensiones | 20 x 32 x 9 mm | 7.7 x 26.8 x 13.5 mm |
| Interfaz | PNP Contacto normalmente cerrado (NC) | PNP Contacto normalmente cerrado (NC) |
| Principio de funcionamiento | Sensor fotoelectrónico | Sensor fotoelectrónico |
| Principio de funcionamiento óptico | Barrera fotoeléctrico unidireccional | Barrera fotoeléctrico unidireccional |
| Tipo de luz | LED Luz roja | LED Luz roja |
| Alcance | 0...2.2 m | 0...2 m |
| Conexión | Cable con conector, M8x1-Conector, 3-polos, 0.20 m, PUR | Cable, 2.00 m, PVC |
| Material de carcasa | Acero fino (1.4404) |
PC PBT |
| Superficie activa, material | PA | PMMA |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA cULus Ecolab WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
| Tamaño de mancha luminosa | - | Ø 23 mm a 500 mm |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD