Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sensores cúbicos de barrera con diferentes tipos de luz para lavado
Special characteristics
Washdown
Serie
R01E
Dimensiones
20 x 32 x 9 mm
Interfaz
PNP Contacto normalmente cerrado (NC)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico
This product is part of the classic portfolio, that means
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
|
|
|
|
|
|
| BOS R01E-PO-KE20-02 | BOS R020K-PO-RX11-02 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Special characteristics | Washdown | - |
|---|---|---|
| Serie | R01E | R020K |
| Dimensiones | 20 x 32 x 9 mm | 7.7 x 26.8 x 13.5 mm |
| Interfaz | PNP Contacto normalmente cerrado (NC) | PNP Contacto normalmente cerrado (NC) |
| Principio de funcionamiento | Sensor fotoelectrónico | Sensor fotoelectrónico |
| Principio de funcionamiento óptico | Barrera fotoeléctrico unidireccional | Barrera fotoeléctrico unidireccional |
| Tipo de luz | LED Luz roja | LED Luz roja |
| Alcance | 0...2.2 m | 0...2 m |
| Conexión | Cable, 2.00 m, PUR | Cable, 2.00 m, PVC |
| Material de carcasa | Acero fino (1.4404) |
PC PBT |
| Superficie activa, material | PA | PMMA |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologación/conformidad |
cULus CE UKCA Ecolab WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
| Tamaño de mancha luminosa | - | Ø 23 mm a 500 mm |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD