Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sensores cúbicos de barrera con diferentes tipos de luz para lavado
Special characteristics
Washdown
Serie
R01E
Dimensiones
20 x 32 x 9 mm
Interfaz
NPN: Contacto normalmente abierto (NO)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico
This product is part of the classic portfolio, that means
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
| BOS R01E-NS-KE20-02 | BOS R01E-NS-KE20-00,2-S49 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown |
|---|---|---|
| Serie | R01E | R01E |
| Dimensiones | 20 x 32 x 9 mm | 20 x 32 x 9 mm |
| Interfaz | NPN: Contacto normalmente abierto (NO) | NPN Contacto normalmente abierto (NO) |
| Principio de funcionamiento | Sensor fotoelectrónico | Sensor fotoelectrónico |
| Principio de funcionamiento óptico | Barrera fotoeléctrico unidireccional | Barrera fotoeléctrico unidireccional |
| Tipo de luz | LED Luz roja | LED Luz roja |
| Alcance | 0...2.2 m | 0...2.2 m |
| Conexión | Cable, 2.00 m, PUR | Cable con conector, M8x1-Conector, 3-polos, 0.20 m, PUR |
| Material de carcasa | Acero fino (1.4404) | Acero fino (1.4404) |
| Superficie activa, material | PA | PA |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologación/conformidad |
cULus CE UKCA Ecolab WEEE |
CE UKCA cULus Ecolab WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD