Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Barreras fotoeléctricas de barrera cilíndricas con rosca M18 y diferentes tipos de luz
Special characteristics
Washdown
Serie
18E
Dimensiones
Ø 18 x 75 mm
Interfaz
IO-Link: 1.1
PNP: Contacto NA/NC (NA/NC)
PNP: Contacto NA/NC (NA/NC)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico
This product is part of the classic portfolio, that means
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
|
|
|
|
|
|
| BOS 18E-PI-RE30-S4 | BOS 18M-PI-RE30-S4 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Special characteristics | Washdown | - |
|---|---|---|
| Serie | 18E | 18M |
| Dimensiones | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 75 mm |
| Interfaz |
IO-Link: 1.1 PNP: Contacto NA/NC (NA/NC) |
IO-Link: 1.1 PNP: Contacto NA/NC (NA/NC) |
| Principio de funcionamiento | Sensor fotoelectrónico | Sensor fotoelectrónico |
| Principio de funcionamiento óptico | Barrera fotoeléctrico unidireccional (receptor) | Barrera fotoeléctrico unidireccional (receptor) |
| Tipo de luz | LED Luz roja | LED Luz roja |
| Alcance | 0...20 m | 0...20 m |
| Conexión | Conector, M12x1-Conector, 4-polos | Conector, M12x1-Conector, 4-polos |
| Material de carcasa | Acero fino (1.4571) | Latón, niquelada |
| Superficie activa, material | Vidrio | Vidrio |
| Tensión de servicio Ub | 18...30 VDC | 18...30 VDC |
| Homologación/conformidad |
cULus CE UKCA WEEE Ecolab |
cULus CE UKCA WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD