Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Versión básica, pequeña y económica de nuestros sensores cúbicos difusos
Serie
5K
Dimensiones
10.8 x 43.5 x 19.5 mm
Interfaz
PNP: Contacto NA/NC (NA/NC)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico
Principio de funcionamiento óptico
Detectores fotoeléctricos, Triangulación
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BOS 5K-PU-LH12-S49 | BOS 5K-PU-LH12-S75 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Serie | 5K | 5K |
|---|---|---|
| Dimensiones | 10.8 x 43.5 x 19.5 mm | 10.8 x 43.5 x 19.5 mm |
| Interfaz | PNP: Contacto NA/NC (NA/NC) | PNP: Contacto NA/NC (NA/NC) |
| Principio de funcionamiento | Sensor fotoelectrónico | Sensor fotoelectrónico |
| Principio de funcionamiento óptico | Detectores fotoeléctricos, Triangulación | Detectores fotoeléctricos, Triangulación |
| Particularidad óptica | Supresión de fondo | Supresión de fondo |
| Característica de radiación | Foco típ. para 260 mm | Foco típ. para 260 mm |
| Tamaño de mancha luminosa | 0.2 x 0.3 mm en foco | 0.2 x 0.3 mm en foco |
| Tipo de luz | Láser Luz roja | Láser Luz roja |
| Alcance | 20...300 mm | 20...300 mm |
| Conexión | Conector, M8x1-Conector, 3-polos | Conector, M8x1-Conector, 4-polos |
| Material de carcasa |
PC PBT |
PC PBT |
| Superficie activa, material | PMMA | PMMA |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologación/conformidad |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE WEEE UKCA |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD