Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Barreras fotoeléctricas de barrera cilíndricas con rosca M18 y diferentes tipos de luz
Serie
18M
Dimensiones
Ø 18 x 75 mm
Función de entrada
Prueba (emisor desc.)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico
Principio de funcionamiento óptico
Barrera fotoeléctrico unidireccional (transmisor)
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BOS 18M-XT-IS21-S4 | BOS 18M-X-IS21-S4 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Serie | 18M | 18M |
|---|---|---|
| Dimensiones | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 75 mm |
| Función de entrada | Prueba (emisor desc.) | - |
| Principio de funcionamiento | Sensor fotoelectrónico | Sensor fotoelectrónico |
| Principio de funcionamiento óptico | Barrera fotoeléctrico unidireccional (transmisor) | Barrera fotoeléctrico unidireccional (transmisor) |
| Característica de radiación | divergente | divergente |
| Tipo de luz | LED Infrarroja | LED Infrarroja |
| Alcance | 0...50 m | 0...50 m |
| Conexión | Conector, M12x1-Conector, 4-polos | Conector, M12x1-Conector, 4-polos |
| Material de carcasa | Latón, niquelada | Latón, niquelada |
| Superficie activa, material | Vidrio, antireflejante | Vidrio, antireflejante |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Volumen de suministro |
Tuerca M18x1 (2x) Instrucciones de servicio |
Tuerca M18x1 (2x) Instrucciones de servicio |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD