Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BOS026K

BOS 21M-UUI-LH31-S4

Sensores cúbicos difusos con diferentes tipos de luz

Serie
21M
Dimensiones
15 x 51 x 42.5 mm
Interfaz
IO-Link: 1.1
2x PNP/NPN/push-pull: Contacto NA/NC (NA/NC)
Función de entrada
Reinicio del contador
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Serie
21M
Dimensiones
15 x 51 x 42.5 mm
Interfaz
IO-Link: 1.1
2x PNP/NPN/push-pull: Contacto NA/NC (NA/NC)
Función de entrada
Reinicio del contador
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico
Principio de funcionamiento óptico
Detectores fotoeléctricos, Triangulación
Particularidad óptica
Supresión de fondo
Técnica CCD
Característica de radiación
Foco típ. para 400 mm
Tamaño de mancha luminosa
0.5 x 1.5 mm a 200 mm
Tipo de luz
Láser Luz roja
Alcance
30...200 mm
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 4-polos
Material de carcasa
Cinc, Fundición a presión, Lacado
Aluminio, Vidrio, PC
Superficie activa, material
Vidrio, antireflejante
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Volumen de suministro
Instrucciones de servicio
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-09-04
ECLASS 11.0
27-27-09-04
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 13.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-04
ECLASS 6.2
27-27-09-04
ECLASS 8.1
27-27-09-04
ETIM 4.0
EC002719
ETIM 5.0
EC002719
ETIM 6.0
EC002719
ETIM 7.0
EC002719
ETIM 8.0
EC002719
ETIM 9.0
EC002719
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-04
eCl@ss 9.1
27-27-09-04
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?