Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Barreras fotoeléctricas de barrera cúbicas con diferentes tipos de luz hasta 18 m de alcance
Special characteristics
Washdown
Serie
6K
Dimensiones
12 x 37.9 x 21 mm
Interfaz
PNP Contacto NA/NC (NA/NC)
Función de entrada
Bloqueo de teclas con./desc.
Misma función que la tecla
Misma función que la tecla
This product is part of the classic portfolio, that means
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
| BOS 6K-PU-RE10-PU-03 | BOS 23K-PU-RE10-S4 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown |
|---|---|---|
| Serie | 6K | 23K |
| Dimensiones | 12 x 37.9 x 21 mm | 23 x 51 x 52.4 mm |
| Interfaz | PNP Contacto NA/NC (NA/NC) | PNP Contacto NA/NC (NA/NC) |
| Función de entrada |
Bloqueo de teclas con./desc. Misma función que la tecla |
Misma función que la tecla Bloqueo de teclas con./desc. |
| Principio de funcionamiento | Sensor fotoelectrónico | Sensor fotoelectrónico |
| Principio de funcionamiento óptico | Barrera fotoeléctrico unidireccional (receptor) | Barrera fotoeléctrico unidireccional (receptor) |
| Tipo de luz | LED Luz roja | LED Luz roja |
| Alcance | 0...13 m | 0...25 m |
| Conexión | Cable, 3.00 m, TPU | Conector, M12x1-Conector, 4-polos |
| Material de carcasa | ABS |
PC ABS |
| Superficie activa, material | PMMA | PMMA |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologación/conformidad |
cULus CE Ecolab WEEE |
CE Ecolab cULus WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD