Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sensores cúbicos difusos con diferentes tipos de luz para lavado
Special characteristics
Washdown Plus
Washdown
Washdown
Serie
R254K
Dimensiones
20.4 x 60.3 x 49.5 mm
Interfaz
IO-Link: 1.1
Corriente analógica: 4…20 mA
Pin 4: Push-pull: Contacto NA/NC (NA/NC)
Pin 2: PNP/NPN/push-pull: Contacto NA/NC (NA/NC)
Corriente analógica: 4…20 mA
Pin 4: Push-pull: Contacto NA/NC (NA/NC)
Pin 2: PNP/NPN/push-pull: Contacto NA/NC (NA/NC)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
Sólo se admite la descarga de modelos CAD