Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Detectores pasantes cúbicos con distintos tipos de luz para montaje en orificio
Special characteristics
Washdown Plus
Washdown
Washdown
Serie
R080K
Dimensiones
19 x 44.1 x 37.5 mm
Interfaz
IO-Link: 1.1
Corriente analógica: 4…20 mA
Pin 4: Push-pull: Contacto NA/NC (NA/NC)
Pin 2: PNP/NPN/push-pull: Contacto NA/NC (NA/NC)
Corriente analógica: 4…20 mA
Pin 4: Push-pull: Contacto NA/NC (NA/NC)
Pin 2: PNP/NPN/push-pull: Contacto NA/NC (NA/NC)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
Sólo se admite la descarga de modelos CAD