Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sensores cúbicos de barrera con diferentes tipos de luz de hasta 20 m de alcance
Serie
R090K
Dimensiones
10.7 x 43.5 x 19.5 mm
Interfaz
NPN: Contacto NA/NC (NA/NC)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico
Principio de funcionamiento óptico
Barrera fotoeléctrico unidireccional
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BOS R090K-NU-RX10-S49 | BOS R090K-NU-RX10-S75 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Serie | R090K | R090K |
|---|---|---|
| Dimensiones | 10.7 x 43.5 x 19.5 mm | 10.7 x 43.5 x 19.5 mm |
| Interfaz | NPN: Contacto NA/NC (NA/NC) | NPN: Contacto NA/NC (NA/NC) |
| Principio de funcionamiento | Sensor fotoelectrónico | Sensor fotoelectrónico |
| Principio de funcionamiento óptico | Barrera fotoeléctrico unidireccional | Barrera fotoeléctrico unidireccional |
| Característica de radiación | divergente | divergente |
| Tipo de luz | LED Luz roja | LED Luz roja |
| Alcance | 0...20 m | 0...20 m |
| Conexión | Conector, M8x1, 3-polos | Conector, M8x1, 4-polos |
| Material de carcasa |
PC PBT |
PC PBT |
| Superficie activa, material | PMMA | PMMA |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologación/conformidad |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD