Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa
Su precio no se puede mostrar
Por razones técnicas, sus condiciones individuales no pueden ser recuperadas del servidor en este momento. Sin embargo, aún puede hacer un pedido. En cuanto sus condiciones sean recuperables, se creará una factura con su precio y se le enviará por correo electrónico.

BOS02C1

BOS R254K-UUI-LH12-S4

Sensores cúbicos difusos con diferentes tipos de luz para lavado

Special characteristics
Washdown Plus
Washdown
Serie
R254K
Dimensiones
20.4 x 62.7 x 49.5 mm
Interfaz
IO-Link 1.1
Pin 4: Push-pull Contacto NA/NC (NA/NC)
Pin 2: PNP/NPN/push-pull Contacto NA/NC (NA/NC)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Special characteristics
Washdown Plus
Washdown
Serie
R254K
Dimensiones
20.4 x 62.7 x 49.5 mm
Interfaz
IO-Link 1.1
Pin 4: Push-pull Contacto NA/NC (NA/NC)
Pin 2: PNP/NPN/push-pull Contacto NA/NC (NA/NC)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico
Principio de funcionamiento óptico
Detectores fotoeléctricos, Measurement of light transit time
Particularidad óptica
Supresión de fondo
Característica de radiación
colimado
Tamaño de mancha luminosa
2 x 2 mm at 1000 mm
Tipo de luz
Láser Luz roja
Alcance
100...1000 mm
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 4-polos
Material de carcasa
PA 12
PA PACM 12
Superficie activa, material
PA PACM 12
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
Secondary features
Contador de horas de funcionamiento
Reconocimiento de dispositivos
Estadísticas básicas
Identificación
Bloques lógicos
Asignación de pines
Perfiles de conmutación
Contador de conmutación
Modos de funcionamiento de los sensores
Control de la velocidad de la señal
Retardo de la señal
Control de la tensión y la corriente
Control del uso de la memoria
Contador de ciclos de arranque
Estado de las condiciones ambientales extremas
Configuración de variantes
Secondary features for condition monitoring
Detección de humedad interna
Control de la temperatura interna
Control de la inclinación y ayuda al ajuste
Información sobre la vida útil del transmisor
Control de vibraciones
Volumen de suministro
Instrucciones de ensamble
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-09-04
ECLASS 11.0
27-27-09-04
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 13.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-04
ECLASS 6.2
27-27-09-04
ECLASS 8.1
27-27-09-04
ETIM 7.0
EC001822
ETIM 8.0
EC001822
ETIM 9.0
EC002719
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-04
eCl@ss 9.1
27-27-09-04
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?