Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BOS02EM

BOS 6K-UI-LD10-S75

Sensores cúbicos difusos con diferentes tipos de luz hasta 1.5 m de alcance

Serie
6K
Dimensiones
12 x 34 x 21.6 mm
Interfaz
IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: Contacto NA/NC (NA/NC)
Función de entrada
Bloqueo de teclas con./desc.
Misma función que la tecla
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Serie
6K
Dimensiones
12 x 34 x 21.6 mm
Interfaz
IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: Contacto NA/NC (NA/NC)
Función de entrada
Bloqueo de teclas con./desc.
Misma función que la tecla
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico
Principio de funcionamiento óptico
Detectores fotoeléctricos, energético
Característica de radiación
focalizado
Tamaño de mancha luminosa
0.7 x 0.7 mm a 250 mm
Tipo de luz
Láser Luz roja
Alcance
1...250 mm
Conexión
Conector, M8x1-Conector, 4-polos
Material de carcasa
ABS
Superficie activa, material
PMMA
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-09-03
ECLASS 11.0
27-27-09-03
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 13.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-03
ECLASS 6.2
27-27-09-03
ECLASS 8.1
27-27-09-03
ETIM 4.0
EC001821
ETIM 5.0
EC001821
ETIM 6.0
EC001821
ETIM 7.0
EC001821
ETIM 8.0
EC001821
ETIM 9.0
EC001821
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-03
eCl@ss 9.1
27-27-09-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?