Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Barrera fotoeléctrica en miniatura para espacios reducidos
Serie
R030K
Dimensiones
14 x 4.2 x 20.5 mm
Interfaz
PNP: Contacto normalmente cerrado (NC)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico
Principio de funcionamiento óptico
Detectores fotoeléctricos, Triangulación
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BOS R030K-PO-RF10-02 | BOS R030K-PS-RF10-02 | BOS R030K-PO-RF10-VC-00,2-S75 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Serie | R030K | R030K | R030K |
|---|---|---|---|
| Dimensiones | 14 x 4.2 x 20.5 mm | 14 x 4.2 x 20.5 mm | 14 x 4.2 x 20.5 mm |
| Interfaz | PNP: Contacto normalmente cerrado (NC) | PNP: Contacto normalmente abierto (NO) | PNP: Contacto normalmente cerrado (NC) |
| Principio de funcionamiento | Sensor fotoelectrónico | Sensor fotoelectrónico | Sensor fotoelectrónico |
| Principio de funcionamiento óptico | Detectores fotoeléctricos, Triangulación | Detectores fotoeléctricos, Triangulación | Detectores fotoeléctricos, Triangulación |
| Particularidad óptica | Supresión de fondo | Supresión de fondo | Supresión de fondo |
| Característica de radiación | Foco típ. para 15 mm | Foco típ. para 15 mm | Foco típ. para 15 mm |
| Tipo de luz | LED Luz roja | LED Luz roja | LED Luz roja |
| Tamaño de mancha luminosa | 4 x 4 mm | 4 x 4 mm | 4 x 4 mm |
| Alcance | 3...30 mm | 3...30 mm | 3...30 mm |
| Conexión | Cable, 2.00 m, PVC | Cable, 2.00 m, PVC | Cable con conector, M8x1-Conector, 4-polos, 0.20 m, TPU |
| Material de carcasa | PBT & ABS | PBT & ABS | PBT & ABS |
| Superficie activa, material | PMMA | PMMA | PMMA |