Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sensor pasante en miniatura para espacios reducidos
Serie
R030K
Interfaz
NPN Contacto normalmente cerrado (NC)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico
Principio de funcionamiento óptico
Through-beam sensor (pair)
Característica de radiación
divergente
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BOS R030K-NO-RX20-VC-00,2-S75 | BOS R030K-NS-RX20-VC-00,2-S75 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Serie | R030K | R030K |
|---|---|---|
| Interfaz | NPN Contacto normalmente cerrado (NC) | NPN Contacto normalmente abierto (NO) |
| Principio de funcionamiento | Sensor fotoelectrónico | Sensor fotoelectrónico |
| Principio de funcionamiento óptico | Through-beam sensor (pair) | Through-beam sensor (pair) |
| Característica de radiación | divergente | divergente |
| Tipo de luz | LED Luz roja | LED Luz roja |
| Tamaño de mancha luminosa | 215 x 215 mm | 215 x 215 mm |
| Alcance | 0...1000 mm | 0 mm...1 m |
| Conexión | Cable con conector, M8x1-Conector, 4-polos, 0.20 m, TPU | Cable con conector, M8x1-Conector, 4-polos, 0.20 m, TPU |
| Material de carcasa | PBT & ABS | PBT & ABS |
| Superficie activa, material | PMMA | PMMA |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD