Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Interruptor de luz cúbico Entry Line con excelente relación calidad-precio.
Serie
R072K
Dimensiones
12 x 33.5 x 22.7 mm
Interfaz
PNP: Contacto NA/NC (NA/NC)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico
Principio de funcionamiento óptico
Detectores fotoeléctricos, Triangulación
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BOS R072K-PU-RH10-02 | BOS R072K-PU-RH10-01,5-S75 | BOS R072K-PU-RH10-00,3-S75 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Serie | R072K | R072K | R072K |
|---|---|---|---|
| Dimensiones | 12 x 33.5 x 22.7 mm | 12 x 33.5 x 22.7 mm | 12 x 33.5 x 22.7 mm |
| Interfaz | PNP: Contacto NA/NC (NA/NC) | PNP: Contacto NA/NC (NA/NC) | PNP: Contacto NA/NC (NA/NC) |
| Principio de funcionamiento | Sensor fotoelectrónico | Sensor fotoelectrónico | Sensor fotoelectrónico |
| Principio de funcionamiento óptico | Detectores fotoeléctricos, Triangulación | Detectores fotoeléctricos, Triangulación | Detectores fotoeléctricos, Triangulación |
| Particularidad óptica | Supresión de fondo | Supresión de fondo | Supresión de fondo |
| Característica de radiación | divergente | divergente | divergente |
| Tamaño de mancha luminosa | Ø 9 mm a 60 mm | Ø 9 mm a 60 mm | Ø 9 mm a 60 mm |
| Tipo de luz | LED Luz roja | LED Luz roja | LED Luz roja |
| Alcance | 0...350 mm | 0...350 mm | 0...350 mm |
| Conexión | Cable, 2.00 m, TPU | Cable con conector, M8x1-Conector, 4-polos, 1.50 m, TPU | Cable con conector, M8x1-Conector, 4-polos, 0.30 m, TPU |
| Material de carcasa |
PA 6 PA 6 |
PA 6 PA 6 |
PA 6 PA 6 |
| Superficie activa, material | PMMA | PMMA | PMMA |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologación/conformidad |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD