Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Barreras de luz de un solo uso cúbicas Entry Line con excelente relación calidad-precio
Serie
R072K
Dimensiones
12 x 32.4 x 22.7 mm
Interfaz
PNP: Contacto NA/NC (NA/NC)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico
Principio de funcionamiento óptico
Barrera fotoeléctrico unidireccional
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BOS R072K-PU-RX10-00,3-S75 | BOS R072K-PU-RX10-01,5-S75 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Serie | R072K | R072K |
|---|---|---|
| Dimensiones | 12 x 32.4 x 22.7 mm | 12 x 32.4 x 22.7 mm |
| Interfaz | PNP: Contacto NA/NC (NA/NC) | PNP: Contacto NA/NC (NA/NC) |
| Principio de funcionamiento | Sensor fotoelectrónico | Sensor fotoelectrónico |
| Principio de funcionamiento óptico | Barrera fotoeléctrico unidireccional | Barrera fotoeléctrico unidireccional |
| Característica de radiación | divergente | divergente |
| Tipo de luz | LED Luz roja | LED Luz roja |
| Tamaño de mancha luminosa | Ø 70 mm a 2 m | Ø 70 mm a 2 m |
| Alcance | 0...20 m | 0...20 m |
| Conexión | Cable con conector, M8x1-Conector, 4-polos, 0.30 m, TPU | Cable con conector, M8x1-Conector, 4-polos, 1.50 m, TPU |
| Material de carcasa |
PA 6 PA 6 |
PA 6 PA 6 |
| Superficie activa, material | PMMA | PMMA |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologación/conformidad |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD