Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BOW0028

BOW A-0816-NS-C-S49

Barreras fotoeléctricas de marco con salida dinámica para objetos que caen

Serie
A
Dimensiones
18 x 130 x 220 mm
Ventana activa (PL x AL)
80 × 160 mm
Interfaz
NPN dinámico Contacto normalmente abierto (NO)
Principio de funcionamiento
Ventana fotoeléctrica
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Quantity scale

Contact request
Key features
Serie
A
Dimensiones
18 x 130 x 220 mm
Ventana activa (PL x AL)
80 × 160 mm
Interfaz
NPN dinámico Contacto normalmente abierto (NO)
Principio de funcionamiento
Ventana fotoeléctrica
Principio de funcionamiento óptico
Barrera fotoeléctrico unidireccional
Característica de radiación
divergente
Tipo de luz
Infrarroja
Conexión
Conector, M8x1-Conector, 3-polos
Material de carcasa
aluminio, anodizado, negro
Superficie activa, material
PMMA
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Homologación/conformidad
CE
UKCA
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-09-11
ECLASS 11.0
27-27-09-11
ECLASS 12.0
27-27-09-11
ECLASS 12.0
27-27-09-11
ECLASS 13.0
27-27-09-11
ECLASS 5.1.4
27-27-09-11
ECLASS 6.2
27-27-09-11
ECLASS 8.1
27-27-09-11
ETIM 4.0
EC002720
ETIM 5.0
EC002720
ETIM 6.0
EC002720
ETIM 7.0
EC002721
ETIM 8.0
EC002721
ETIM 9.0
EC002720
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-11
eCl@ss 9.1
27-27-09-11
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?