Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Distribuidores pasivos
Conexión enchufes
4x M12x1-Conector hembra, 4-polos
Indicador de tensión de servicio
LED verde
Indicaciones función de conmutación
LED amarillo (4x)
Tipo de señal
PNP
Cable
PUR black, 5 m, Drag chain compatible
Alternativa recomendada
BPI009R
Distribuidores pasivos
BPI 4M4A4P-2K-B0-KPX70-050
Disponibilidad
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
|
| BPI 4M4A4P-2K-00-KPX70-050 | BPI 4M4A4P-2K-B0-KPX70-050 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión enchufes | 4x M12x1-Conector hembra, 4-polos | 4x M12x1-Conector hembra, 4-polos |
|---|---|---|
| Indicador de tensión de servicio | LED verde | LED verde |
| Indicaciones función de conmutación | LED amarillo (4x) | LED amarillo (4x) |
| Tipo de señal | PNP | PNP |
| Cable | PUR black, 5 m, Drag chain compatible | PUR Negro, 5 m, Apto para cadenas de arrastre |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Corriente de salida máx. | 2 A | 4 A |
| Corriente total máx. | 12 A | 8 A |
| Grado de protección | IP67 | IP67 |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD