Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Distribuidores pasivos
Conexión (COM 1)
Bornes roscados/insertables
Cable
PUR Negro, 10 m, Apto para cadenas de arrastre
Corriente de salida máx.
2 A
Corriente total máx.
8 A
Grado de protección
IP67
Variantes de Producto
3.00 m, PUR, Bornes roscados/insertables
5.00 m, PUR, Bornes roscados/insertables
10.00 m, PUR, Bornes roscados/insertables
15.00 m, PUR, Bornes roscados/insertables
25.00 m, PUR, Bornes roscados/insertables
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
Sólo se admite la descarga de modelos CAD